ZHDU106 February 2026
本用户指南介绍了 ISO64XX 宽体封装评估模块 (EVM)。该 EVM 可帮助设计人员评估器件的性能,从而快速开发和分析隔离系统。此 EVM 支持对各种宽体封装中的任何一款 ISO64XX 单通道、双通道、四通道或六通道数字隔离器器件进行评估:8 引脚 WB SOIC (DWV)、12 引脚 WB SOIC (DFP)、16 引脚 WB SOIC (DW)、16 引脚 WB SOIC (DFP) 和 20 引脚 WB SOIC (DFP)。本指南还介绍了每个封装的器件标准引脚配置、物料清单、EVM 原理图、PCB 布局和典型的实验室测试设置。此外,本指南提供了典型的输入和输出波形。