ZHDU090A March 2026 – March 2026
TPS552852 全集成式同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS552852 集成了四个 15mΩ MOSFET,以提供高效率和小尺寸解决方案。它具有 8A 平均电感器电流限制,并可在降压模式下提供高达 7A 的输出电流。在升压模式下,输入电压为 12V 时可提供 60W 的功率,输入电压为 5V 时可提供 30W 的功率。TPS552852 提供输入和输出过压保护、平均电感器电流限值、逐周期峰值电流限值和输出短路保护。TPS552852 还确保了在持续过载情况下,可通过输出电流限制安全运行,而无需外部输出电流检测电阻器和断续模式保护。
TPS552852EVM 的出厂默认设置支持在 2.4V 至 22V 的输入电压范围内工作,并提供 12V 的输出电压。客户可以通过更改 FB 分压器电阻来调节输出电压,并通过更改 ILIM 电阻来调节输出电流限制。