ZHDU088 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 一般使用信息
    2. 2.2 单音测量设置
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 堆叠和材料
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5相关文档

单音测量设置

本节提供单音测量设置信息。

  1. TX 路径启用模式:

    在 TX 路径启用模式下,通过在 TR 连接器处连接信号发生器并在 ANT 连接器处连接功率计,可以测量射频增益。对于 -30dBm 的输入功率,预期增益范围约为 22.5dB 至 24.5dB。可记录的信号发生器功率扫描范围为 -30dBm 至 12dBm,并可使用功率计测量输出功率。对于 12dBm 输入功率,预期输出功率范围约为 27dBm 至 28dBm。建议在 ANT 输出端使用 20dB 衰减器垫进行发射测量,以保护功率计或频谱分析仪。另请参阅图 2-1。

  2. RX 路径启用模式:

    在 RX 路径启用模式下,通过在 ANT 连接器处连接信号发生器并在 TR 连接器处连接功率计,可以测量射频增益。对于 -30dBm 的输入功率,预期增益范围约为 15dB 至 17dB。可记录的信号发生器功率扫描范围为 -30dBm 至 -10dBm,并可使用功率计测量输出功率。对于 -10dBm 输入功率,预期输出功率范围约为 1dBm 至 3dBm。另请参阅图 2-2。

TRF2001EVM 增益和输出 P1dB 的单音 TX 路径启用设置图 2-1 增益和输出 P1dB 的单音 TX 路径启用设置
TRF2001EVM 增益和输出 P1dB 的单音 RX 路径启用设置图 2-2 增益和输出 P1dB 的单音 RX 路径启用设置
注:

TI 建议您正确表征和补偿射频同轴电缆、衰减器垫和连接器的插入损耗,以便准确测量器件的增益和功率等级。