ZHDU075
March
2026
-
1
-
说明
-
资源
-
特性
-
应用
-
6
特性
- OBC 最大功率 11kW,峰值效率 97.5%
- VAC(ph):175–264V;额定电压 220V
- VHVDC:450–850V(高压 (HV) 电池电压范围)
- 三相单级串联谐振双有源桥 (SS-SRDAB) 实现 ZVS 和 ZCS 软开关工作
- 150kHz 谐振频率(80kHz–250kHz 工作范围)实现高功率密度
- 支持 G2V、V2L 和 V2G 模式的双向功率流
- LDC 最大功率 2.5kW
- VLVDC:额定电压 14V
- 单个 MCU 实现 OBC 和 LDC 的闭环控制
- 5 型 ePWM 简化了三相单级变换器的复杂 PWM 调制