ZHDU070A March 2026 – May 2026
本用户指南介绍了 TPS63820EVM 的操作和使用情况。该 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS63820 降压/升压转换器系列的运行和功能。该 EVM 的输出电压设置为 3.3V。输出电压可通过 I2C 接口在 1.2V 至 5.5V 之间进行编程。该 EVM 的工作输入电压范围为 1.8V 至 5.5V,当 Vin ≥ 3.0V 且 Vout = 3.3V 时,输出电流可高达 4.0A。本文档包含硬件设置说明以及 EVM 的原理图和 PCB 布局。除非特别说明,否则本文档内的缩写词 EVM、TPS63820EVM 以及术语“评估模块”均代表 TPS63820。