ZHDU066 March 2026 AM13E23019
结构
| 接头 | 长度 | RSP | 数据 | CRC32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x08 | 0x19 | 0x00 | 0x31 | D1...D24 | C1 | C2 | C3 | C4 |
说明
该命令会返回版本信息和 BSL 缓冲区大小,以响应 Get Identity 命令
数据
| 识别字节 | 数据字节 |
|---|---|
| 命令解释器版本 | [D02-D01] |
| 构建 ID | [D04- D03] |
| 应用程序版本 | [D08-D05] |
| 有源插件接口版本 | [D10-D09] |
| BSL 最大缓冲区大小 | [D12-D11] |
| BSL 缓冲区起始地址 | [D16-D13] |
| BCR 配置 ID | [D20-D17] |
| BSL 配置 ID | [D24- D21] |
应用程序版本:
32 位应用程序版本取自 BSL 配置中指定的地址
BSL 存储器大小:
可用于存储发送/接收到的 BSL 数据包的 RAM 数据缓冲区大小。
示例
主机:80 01 00 19 B2 B8 96 49
BSL:00 08 19 00 31 00 01 00 01 00 00 00 00 01 00 C0 06 60 01 00 20 01 00 00 00 01 00 00 00 49 61 57 8C
在上述给定响应中,
命令解释器版本 - 0x0100
构建 ID - 0x0100
应用程序版本 - 0x00000000
有源插件接口版本 - 0x0001
BSL 最大缓冲区大小 - 0x06C0
BSL 缓冲区起始地址 - 0x20000160
BCR 配置 ID - 0x00000001
BSL 配置 ID - 0x00000001