ZHDU063 February   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 一般使用信息
    2. 2.2 单音测量设置
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 堆叠和材料
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5相关文档

一般使用信息

本节提供 TRF2001PEVM 的一般使用信息。请参阅图 2-1(TX 路径启用模式的单音设置)和图 2-2(RX 路径启用模式的单音设置)作为以下说明的参考设置(为清晰起见,省略了电源旁路电容器等部分元件):

  1. 建议的加电序列:
    1. 将 VOLT_PA_supply 设置为 3.3V,将电流限制设置为 900mA。
      • 在 J1.17 (VOLT_PA_supply) 和 J1.18 (GND) 处连接电源。
      • 在 J1.19 (VOLT_PA_supply) 和 J1.20 (GND) 处连接电源检测线路。
    2. 将 VOLT_3P3V_supply 设置为 3.3V,将电流限制设置为 100mA。
      • 在 J1.21 (VOLT_3P3V_supply) 和 J1.22 (GND) 处连接电源。
      • 在 J1.23 (VOLT_3P3V_supply) 和 J1.24 (GND) 处连接电源检测线路。
    3. 使用 J1 处的跳线设置运行模式(TX 路径启用、RX 路径启用或断电)。有关如何配置运行模式,请参阅表 2-1。
    表 2-1 设置运行模式的跳线配置

    运行模式

    接头 J1 跳线配置

    注释

    启用 TX 路径

    使用跳线连接以下各项:

    • J1.3 (CTL0/CEN) 至 J1.1 (VCC_3P3V)
    • J1.8 (CTL1/CIB) 至 J1.6 (VCC_3P3V)
    • J1.11 (CTL2/CTR) 至 J1.9 (VCC_3P3V)

    如果 PA_IN 处没有射频输入,则 VOLT_PA_supply (VCC_PA) 处预期电流约为 58mA,VOLT_3P3V_supply (VCC) 处预期电流约为 7mA。

    启用 RX 路径

    使用跳线连接以下各项:

    • J1.3 (CTL0/CEN) 至 J1.1 (VCC_3P3V)
    • J1.8 (CTL1/CIB) 至 J1.6 (VCC_3P3V)
    • J1.11 (CTL2/CTR) 至 J1.13 (GND)

    如果 ANT 处没有射频输入,则 VOLT_PA_supply (VCC_PA) 处预期电流约为 0.3mA,VOLT_3P3V_supply (VCC) 处预期电流约为 10mA。

    断电

    使用跳线连接以下各项:

    • J1.3 (CTL0/CEN) 至 J1.5 (GND)
    • J1.8 (CTL1/CIB) 至 J1.10 (GND)
    • J1.11 (CTL2/CTR) 至 J1.13 (GND)

    器件处于断电状态

  2. 断电序列:
    1. 关闭到 TRF2001PEVM 的射频信号(PA_IN 和 ANT 连接器)。
    2. 将 VOLT_3P3V_supply 设置为 0V,然后将 VOLT_PA_supply 设置为 0V。