ZHDU061
February 2026
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电源要求
2.2
设置
2.3
接口
3
软件
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
2.1
电源要求
按照以下步骤设置电源:
将 5.5V 电源连接到
TRF-X-AFE7950EVM
的电源插孔 (PWR_JACK) 连接器 (J18)。
检查 D9 (PWR) LED 灯是否亮起。电源应消耗约 1600mA 电流。
将 USB Type Mini-B 电缆从 PC 连接到
TRF-X-AFE7950EVM
的 USB 端口 (J19)。
检查 D10 (USB_PWR) LED 灯是否亮起。LED 灯的亮度取决于 USB 电缆的长度。如果 LED 灯未亮起,则使用较短的 USB 电缆。TI 使用三英尺 USB 线缆测试了 EVM。
TRF-X-AFE7950EVM
上的电源序列显示了每个电源轨的电源状态。如果电源正常 (PGOOD) 引脚处于逻辑高电平,则相应的电源轨已正确供电。相应的 LED 灯会亮起。检查以下 LED 灯是否亮起。
D5 (1P8) LED
D6 (1P2) LED
D7 (0P9) LED
D8 (3P3_LMK) LED