ZHDU055 February   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求和跳线设置
    2. 2.2 设置
  7. 3软件
    1. 3.1 软件安装
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

特性

  • 具有集成模拟前端的 8 通道 16 位 ADC
  • 通道独立的可编程输入:±12.288、±6.144、±3.072、从 0V 至 12.288V、以及从 0V 至 6.144V
  • 输入过压保护高达 ±20V
  • 兼容 LaunchPad 的接头引脚
  • 灵活的控制器接口能力
  • 兼容 ADS8688W 系列其他器件、ADS868x 系列器件,以及两者的 4 通道版本
BOOSTXL-ADS8688W