ZHDU052B November   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 I2C 器件地址
    2. 2.2 接头和跳线信息
    3. 2.3 测试点
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5修订历史记录

接头和跳线信息

表 2-1 TAS5802 电路跳线
位号 名称 位置 说明
J2 PVDD_EXT

IN: 默认,外部 PVDD 为器件 1 提供 PVDD

OUT:器件 1 的 PVDD 断开连接

驱动第一个 TAS5802 的模拟电源。如果要测量 PVDD 电流消耗,可以使用此跳线作为电流探头
J5 PVDD1

IN: 默认,外部 PVDD 为器件 1 提供 PVDD

OUT:器件 1 的 PVDD 断开连接

驱动第一个 TAS5802 的模拟电源。如果要测量 PVDD 电流消耗,可以使用此跳线作为电流探头
J7 DVDD1

IN: 默认,IOVDD 为器件 1 提供 DVDD

OUT:器件 1 的 DVDD 断开连接

驱动第一个 TAS5802 的数字电源。如果要测量 DVDD 电流消耗,则需要从外部将 DVDD 驱动至引脚 2
J12 PVDD2

IN: 默认,外部 PVDD 为器件 2 提供 PVDD

OUT:器件 2 的 PVDD 断开连接

驱动第二个 TAS5802 的模拟电源。如果要测量 PVDD 电流消耗,可以使用此跳线作为电流探头
J13 DVDD2

IN: 默认,IOVDD 为器件 2 提供 DVDD

OUT:器件 2 的 DVDD 断开连接

驱动第二个 TAS5802 的数字电源。如果要测量 DVDD 电流消耗,则需要从外部将 DVDD 驱动至引脚 2
J16 SDIN2_SEL

1-2:来自 I2S 多路复用器的 SDIN

2-3:默认,来自第一个 TAS5802 的 SDOUT 的 SDIN

为第二个器件选择串行数据输入。
表 2-2 R6:I2C 地址 = 器件 1
R6 地址
4.7kΩ(默认值) 0xA8
15kΩ 0xAA
47kΩ 0xAC
120kΩ 0xAE
表 2-3 J12:I2C 地址 = 器件 2
R12 地址
4.7kΩ 0xA8
15kΩ(默认值) 0xAA
47kΩ 0xAC
120kΩ 0xAE
表 2-4 XMOS 电路跳线
位号 名称 位置 说明
J17 SCL

1-2:默认,PPC3 将 XMOS I2C 总线驱动至 TAS5802

OUT:使用引脚 1 和 3 从外部将 SCL 驱动至 EVM 上的 TAS5802

SCL 跳线提供了一些选项来提供或接收 I2C 信号。默认配置将 XMOS I2C 总线连接到 TAS5802 以使用 PPC3 来配置器件。断开跳线可将 XMOS I2C 总线连接到外部 TAS5802 系统板,以便使用引脚 2 和 3 通过 PPC3 配置该器件。或者,可以使用外部 I2C 总线通过引脚 1 和 3 来驱动 EVM 上的 TAS5802。
J18 SDA

1-2:默认,PPC3 将 XMOS I2C 总线驱动至 TAS5802

OUT:使用引脚 1 和 3 从外部将 SDA 驱动至 EVM 上的 TAS5802

SDA 跳线提供了一些选项来提供或接收 I2C 信号。默认配置将 XMOS I2C 总线连接到 TAS5802 以使用 PPC3 来配置器件。断开跳线可将 XMOS I2C 总线连接到外部 TAS5802 系统板,以便使用引脚 2 和 3 通过 PPC3 配置该器件。或者,可以使用外部 I2C 总线通过引脚 1 和 3 来驱动 EVM 上的 TAS5802。
表 2-5 音频输入 IO 电路跳线和开关
位号 名称 位置 说明
J21 IOVDD

1-2:1.8V IOVDD

2-3:默认,3.3V IOVDD

设置数字接口的 IOVDD 电压
J22 SCLK

1-2:默认,旁路模式,可将 SPDIF 和 XMOS I2S 输入发送到 TAS5802

2-3:将外部 PSIA 连接器连接到引脚 2-3,以将输入驱动至 TAS5802

将 SCLK 输入设置为使用 USB/光学输入在内部驱动,或使用 PSIA 连接器从外部驱动
J23 LRCLK

1-2:默认,旁路模式,可将 SPDIF 和 XMOS I2S 输入发送到 TAS5802

2-3:将外部 PSIA 连接器连接到引脚 2-3,以将输入驱动至 TAS5802

将 LRCLK 输入设置为使用 USB/光学输入在内部驱动,或使用 PSIA 连接器从外部驱动
J24 SDIN

1-2:默认,旁路模式,可将 SPDIF 和 XMOS I2S 输入发送到 TAS5802

2-3:将外部 PSIA 连接器连接到引脚 2-3,以将输入驱动至 TAS5802

将 SDIN 输入设置为使用 USB/光学输入在内部驱动,或使用 PSIA 连接器从外部驱动
J26 GPIO1 SEL

1-2:默认,将 SDOUT 数据发送到 XMOS

2-3:将 SDOUT 数据发送到 SPIDIF 光学输出

如果器件不使用 H 类特性,则可以使用该跳线将输出 I2S/TDM 数据发送到 XMOS 和 USB 或光学输出的外部源
表 2-6 J33:IO-EXT 引脚说明
编号 名称 说明
所有奇数引脚(1 至 27) GND 接地连接。
2 IOVDD 3.3V 或 1.8V 数字电源。
4.6 不适用 未使用的悬空引脚。
8 SCL TAS5802 的 I2C 串行控制时钟输入。
10 SDA TAS5802 的 I2C 串行控制时钟输入。
12 LRCLK I2S/TDM 帧时钟。
14 SCLK I2S/TDM 位时钟。
16 SDIN I2S/TDM 数据。
18 SDOUT1 来自第一个 TAS5802 的 SDOUT。
20 SDOUT2 来自第二个 TAS5802 的 SDOUT。
22 PDN1 关断,第一个器件低电平有效。PDN 将放大器置于关断状态,关闭所有内部稳压器。
24 PDN2 关断,第二个器件低电平有效。PDN 将放大器置于关断状态,关闭所有内部稳压器。
26 ADR_FAULT1 第二个 TAS5802 的低电平有效故障引脚。
28 ADR_FAULT2 第二个 TAS5802 的低电平有效故障引脚。