ZHDU045 November 2025 JFE2325
JFE2325 是一款单片匹配对的分立式 JFET,旨在与驻极体电容式麦克风 (ECM) 等极高阻抗传感器配合使用。该器件由两个 N 通道 JFET 组成,它们集成于单个裸片上,旨在实现优异的匹配性能。每个 JFET 的栅极均由集成二极管偏置,该二极管允许将信号源直接耦合到栅极,而无需偏置电阻器。使用分立式电阻器进行栅极偏置时,JFE2325 可实现的输入阻抗 (>4GΩ) 要高得多。此外,JFE2325 具有每个 JFET 0.5pF 的超低输入电容,可最大限度地提高具有极低输出电容的传感器信号电平。
当配置为以 325μA 的全漏极电流运行时,每个 JFET 能够实现 0.6ms 的跨导。JFET 可以单独使用,也可以并联使用,以实现更高的跨导和更低的噪声。