ZHDU042 January   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 功能块
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 编程器接头块 (P1)
      3. 2.1.3 外部连接接头块
      4. 2.1.4 GPI 保护块
      5. 2.1.5 RWS 插座
    2. 2.2 GPIO 测试块
      1. 2.2.1 LED 块
      2. 2.2.2 开关块
      3. 2.2.3 LED/电位器块
  9. 3软件
    1. 3.1 使用 TPLD1201-RWS-EVM
      1. 3.1.1 编程所需的设备
      2. 3.1.2 安装软件
    2. 3.2 配置 TPLD 器件
      1. 3.2.1 用于编程的 TPLD1201-RWS-EVM 设置
      2. 3.2.2 将 TPLD1201RWS 插入 RWB 插座
      3. 3.2.3 将 TPLD1201-RWS-EVM 连接到 TPLD-PROGRAM 板
      4. 3.2.4 对 TPLD 器件进行临时配置
      5. 3.2.5 对 TPLD 器件进行永久编程
    3. 3.3 使用 TPLD1201-RWS-EVM 演示进行测试
      1. 3.3.1 TPLD1201 演示电路
      2. 3.3.2 对演示进行测试
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 概述
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6参考资料

对演示进行测试

要按预期对演示进行测试,请使用以下接头连接设置 EVM:

  1. 引脚 8 接头上的跳线 (JL5)、引脚 9 接头上的跳线 (JL6) 和引脚 10 接头上的跳线 (JL7)

  2. 引脚 12 接头上的跳线 (JB2)(位于中间引脚和 OFF 之间)
  3. 引脚 2 接头上的跳线 (J2)(位于中间引脚和 OFF 之间)
  4. 引脚 6 接头上的跳线 (J8)(位于中间引脚和 R4 之间)
  5. 引脚 4 接头上的跳线 (J6)(位于中间引脚和 R2 之间)
  6. 引脚 3 接头上的跳线 (J5)(位于中间引脚和 R1 之间)
  7. 处于 ON 位置的 SW3
TPLD1201-RWS-EVM 演示配置中使用的接头和开关图 3-9 演示配置中使用的接头和开关

设置 EVM 后,首先按照节 3.2中的步骤使用演示配置空白 TPLD1201RWS。在 EVM 的 TPLD 上正确配置演示后,LED5 会开始闪烁。按下 SW1 按钮会熄灭 LED5。按下 SW2 按钮会点亮 LED5。

IO1、IO2 和 IO4 分别由电位器 R1、R2 和 R4 控制。顺时针转动电位器会增加提供给输入引脚的电压,而逆时针转动电位器会降低提供给输入引脚的电压。R2 控制器件上两个模拟比较器的负输入电压基准。将 R2 设置为中间值,然后移动 R1 以查看模拟比较器 ACMP0 的触发情况,其输出连接到 LED6。同样,可以转动 R4 来在 LED7 上查看模拟比较器 ACMP1 的触发情况。