ZHDU024 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用 TI 高压评估用户安全指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接口信息
    5. 2.5 测试点
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1.     商标

特性

  • 经过简化且直观的评估模块设计,便于快速启动和测试
  • 兼容 Wolfspeed® Power Devices SpeedVal Kit™ 模块化评估平台,可用于评估不同分立式 SiC FET 的性能
  • 兼容 FM3 和 XM3 电源模块平台
  • UCC14141 集成偏置电源可提供高达 2W 的功率,足以满足这些最大功率为 1W 的栅极驱动器的需求
  • 三个绿色状态 LED 指示电源正常,两个故障 LED 用于监测每个驱动器的 DESAT 电路
  • 两个 MMCX 连接器和挂钩连接器均可用于输出监控
  • 电源轨电路可配置为评估多种类型的高侧电源:隔离式电源、自举电容器、负电源轨的齐纳偏置
  • 能够测试和校准 DESAT 时序电路