ZHDU023
November 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
说明
2.2
设置
2.3
接头和跳线信息
3
软件
3.1
PurePath Console 3 (PPC3) 访问和说明
3.2
PurePath Console – TAS67524 EVM 条目窗口
3.3
器件监测与控制窗口
3.4
IO 配置
3.5
音频处理窗口
3.6
寄存器映射
3.7
I2C 监控器窗口
3.8
终端系统集成
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
商标
1.4
器件信息
此 EVM 中使用的 TI 器件
TAS67524-Q1:具有 1L 调制功能的四通道汽车音频放大器
SN74LVC1GU04:单路 1.65V 至 5.5V 反相器
TPSM82903:具有集成电感器的高效降压转换器模块
TPS76833QDR:低压降稳压器
TCA9406:2 位双向 1MHz I2C/SMBus 电压电平转换器
CDCE913:可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器
SN74AVC2T244:双位双电源总线收发器
SN74LVC2G07:具有开漏输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器
TPS3897:单通道可调监控器
SN74LVC2G157:单路 2 线路至 1 线路数据选择器/多路复用器
PCM9211:216kHz 数字音频接口收发器
SN74LVC1G14:具有施密特触发输入的单路 1.65V 至 5.5V 反相器
SN74AVC4T774:四位双电源总线收发器
PCM6120-Q1:汽车类、立体声、123dB SNR、768kHz 音频 ADC
LMK6C:固定频率 LVCMOS 振荡器
LMR51450:36V、5A 同步降压转换器