ZHDU017 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7.   商标

特性

  • 具有 512KB 闪存和小于 710nA 睡眠模式且具有 RAM 保持功能的低功耗 CC2340R5 Arm® Cortex® -M0+ Bluetooth® LE 无线微控制器
  • 用于血糖监测的超低功耗电化学 AFE 在紧凑的封装内提供用于 2 电极、3 电极及 4 电极配置的两个输入通道
  • 超小型数字温度传感器 TMP118 或者线性热敏电阻 TMP63 可实现高精度温度测量
  • 低 IQ 电压转换器支持 3.0V 锂电池或者 1.5V 氧化银纽扣电池,工作寿命超过 15 天,货架期超过 2 年
  • 尺寸小于 20mm 的紧凑型设计采用 WCSP 封装及经过空间优化的元件布局
  • SimpleLink™ Connect 移动应用集成,实时记录 CGM 和温度测量值
  • Howland 电流源仿真平台及大规模数据收集等全面评估工具有助于加快大规模测试