ZHDU005B November 2025 – April 2026
图 2-2 显示了 ADS125P08 数据转换器的所有连接。AVDD 和 IOVDD 有一个 100nF 去耦电容器,而 REFOUT 以及内部模拟和数字 LDO(分别为 CAPA 和 CAPD)各有一个 1μF 去耦电容器。确保这些电容在物理上靠近器件,并与 GND 平面有良好的连接。每个数字引脚在驱动源附近都有一个 49.9Ω 串联电阻器。这些电阻器能够平滑数字信号的边沿,从而尽量减少过冲和响铃。虽然不是严格必要,但在最终设计中加入这些元件可以提高数字信号的完整性。此外,数字输入 RESET 和 START 各自都配有 120kΩ 上拉或下拉电阻器,用于确保 ADC 上电时处于已知状态。