ZHDT008 November   2025 ISOM8110-Q1

 

  1.   1
  2.   2

 使用 ISOM8113-Q1 检测充电连接的示例电路图 1 使用 ISOM8113-Q1 检测充电连接的示例电路

设计注意事项

是否需要其他帮助?在 TI E2E™ 隔离支持论坛 上向我们的工程师提问。

推荐器件

晶体管输出光耦仿真器
目录
器件型号
汽车器件型号 输入类型 输出类型 VF(最大值) IF(最小值) CTR
ISOM8113 ISOM8113-Q1 直流输入 集电极开路/晶体管输出 1.4V 700μA 375% 至 560%
ISOM8118 ISOM8118-Q1 交流输入 1.5V 700μA 375% 至 560%

要查找适合您设计中光耦合器的引脚对引脚替代产品,请搜索 TI 的交叉参考工具。
如需更多光耦仿真器,请浏览在线参数工具。

电阻选择

R1 用于限制流入光耦仿真器输入端的电流量。为了获得出色的效果,高电平输入电流可以达到 IF = 1mA,从而在 IF(最小值)= 700μA 时留出裕度。因此,选择 R1 时必须满足以下条件:

方程式 1. R1 < (VIN − VF) ÷ IFmin

选择的上拉电阻器 R2 旨在确保 ISOM8113-Q1 在输入变为高电平后输出低电平。选择一个 R2,以将集电极电流限制在期望的输出电流以下。为了获得出色的开关性能,R2 通常介于 1kΩ 到 25kΩ 之间,以在饱和模式下运行器件。有关应用和设计注意事项的更多详细信息,请参阅【常见问题解答】ISOM8110:如何设计 ISOM8110,来为开关应用提供出色的时序性能?