ZHDS466 September   2026

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4.   4
  5. 3评估模块概述
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
    4. 3.4 器件信息
  6. 4硬件
    1. 4.1 设置
      1. 4.1.1 快速入门设置
      2. 4.1.2 测量
    2. 4.2 电路
      1. 4.2.1 R1、R2、R3、C2、C5
      2. 4.2.2 C1
      3. 4.2.3 R4
      4. 4.2.4 U1
        1. 4.2.4.1 J3
    3. 4.3 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  8. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  9. 7相关文档

器件信息

INA951-SEP 是一款高精度电流传感放大器,可不依赖于电源电压,在 –4V 至 80V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而可在半桥应用中精确测量再循环电流。低失调电压、小增益误差和高直流 CMRR 的组合可实现高精度的电流测量。INA951-SEP 不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如快速过流保护),此类应用具有 1.3MHz 的高带宽和 85dB 交流 CMRR(50kHz 时)。

INA951-SEP 由 2.7V 至 10V 的单电源供电,消耗 1.5mA 的电源电流。INA951-SEP 具有固定的 20V/V 增益。

INA951-SEP 的额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C,并且采用节省空间的 SOT-32 封装。