ZHDS074D February   1997  – January 2026 TLE2071 , TLE2071A , TLE2071AM , TLE2071M , TLE2072 , TLE2072A , TLE2072AM , TLE2072M , TLE2074 , TLE2074A , TLE2074AM , TLE2074M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 TLE207X 可用选项
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  建议运行条件
    3. 6.3  TLE2071C 电气特性
    4. 6.4  TLE2071C 工作特性
    5. 6.5  TLE2071C 电气特性
    6. 6.6  TLE2071C 工作特性
    7. 6.7  TLE2071I 电气特性
    8. 6.8  TLE2071I 工作特性
    9. 6.9  TLE2071I 电气特性
    10. 6.10 TLE2071I 工作特性
    11. 6.11 TLE2071M 电气特性
    12. 6.12 TLE2071M 工作特性
    13. 6.13 TLE2071M 电气特性
    14. 6.14 TLE2071M 工作特性
    15. 6.15 TLE2072C 电气特性
    16. 6.16 TLE2072C 工作特性
    17. 6.17 TLE2072C 电气特性
    18. 6.18 TLE2072C 工作特性 15V
    19. 6.19 TLE2072I 电气特性
    20. 6.20 TLE2072I 工作特性
    21. 6.21 TLE2072I 电气特性
    22. 6.22 TLE2072I 工作特性
    23. 6.23 TLE2072M 电气特性
    24. 6.24 TLE2072M 工作特性 5V
    25. 6.25 TLE2072M 电气特性
    26. 6.26 TLE2072M 工作特性
    27. 6.27 TLE2074C 电气特性
    28. 6.28 TLE2074C 工作特性
    29. 6.29 TLE2074C 电气特性
    30. 6.30 TLE2074C 工作特性
    31. 6.31 TLE2074I 电气特性
    32. 6.32 TLE2074I 工作特性
    33. 6.33 TLE2074I 电气特性
    34. 6.34 TLE2074I 工作特性
    35. 6.35 TLE2074M 电气特性
    36. 6.36 TLE2074M 工作特性
    37. 6.37 TLE2074M 电气特性
    38. 6.38 TLE2074M 工作特性
    39. 6.39 典型特性
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入特性
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

TLE2072M 电气特性

在指定自然通风温度下,VCC± = ± 5V
参数 测试条件 TA(2) TLE2072M TLE2072AM 单位
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
VIO 输入偏移电压

VIC = 0,

RS = 50Ω

VO = 0 25°C 0.9 6 0.65 3.5 mV
完整范围 10.5 8
aVIO 输入失调电压的温度系数 完整范围 2.3 25(1) 2.3 25(1) μV/°C
IIO 输入失调电流

VIC = 0

VO = 0 25°C 5 100 5 100 pA
完整范围 20 20 nA
IIB 输入偏置电流 25°C 15 175 15 175 pA
完整范围 60 60 nA
VICR 共模输入电压范围 RS = 50Ω 25°C

5

到

-1

5

到

-1.9

5

到

-1

5

到

-1.9

V
完整范围

5

到

-0.8

5

到

-0.8

VOM + 最大正峰值输出电压摆幅 IO = − 200mA 25°C 3.8 4.1 3.8 4.1 V
完整范围 3.6 3.6
IO = − 2mA 25°C 3.5 3.9 3.5 3.9
完整范围 3.3 3.3
IO = − 20mA 25°C 1.5 2.3 1.5 2.3
完整范围 1.4 1.4
VOM − 最大负峰值输出电压摆幅 IO = 200mA 25°C -3.8 -4.2 -3.8 -4.2 V
完整范围 -3.6 -3.6
IO = 2mA 25°C -3.5 -4.1 -3.5 -4.1
完整范围 -3.3 -3.3
IO = 20mA 25°C -1.5 -2.4 -1.5 -2.4
完整范围 -1.4 -1.4
AVD 大信号差分电压放大 VO = ± 2.3V RL = 600Ω 25°C 80 91 80 91 dB
完整范围 78 78
RL = 2kΩ 25°C 90 100 90 100
完整范围 88 88
RL = 10kΩ 25°C 95 106 95 106
完整范围 93 93
ri 输入电阻 VIC = 0 25°C 1012 1012 Ω
ci 输入电容 VIC = 0 共模 25°C 11 11 pF
差分 25°C 2.5 2.5
zo 开环输出阻抗 f = 1MHz 25°C 80 80 Ω
CMRR 共模抑制比

VIC = VICRmin,

VO = 0

RS = 50Ω 25°C 70 89 70 89 dB
完整范围 68 68
kSVR 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) VCC± = ± 5V 至 ± 15V 完整范围 80 80 dB
VO = 0 RS = 50Ω
ICC 电源电流(每通道) VO = 0 无负载 25°C 2.7 2.9 3.6 2.7 2.9 3.6 mA
完整范围 3.6 3.6
ax 串扰衰减 VIC = 0 RL = 2kΩ 25°C 120 120 dB
IOS 短路输出电流 VO = 0 VID = 1V 25°C -35 -35 mA
VID = − 1V 45 45
对于符合 MIL-PRF-38535 标准 B 级的产品,此参数未经量产测试。
完整范围为 – 55°C 至 125°C。