ZHDS070 January 2026 LM3488Q-Q1
PRODUCTION DATA
输出电容器的 ESR 和 ESL 直接控制输出纹波。可在输出端使用具有低 ESR 和 ESL 的低容值电容器,以实现高效率和低纹波电压。建议在输出端使用表面贴装钽电容器、表面贴装聚合物电解电容器和聚合物钽电容器、Sanyo- OSCON 电容器或多层陶瓷电容器。
SEPIC 的输出电容器能够承受非常大的纹波电流(这与升压转换器的输出电容器类似)。输出电容器中的均方根电流由下式给出:

输出电容器的 ESR 和 ESL 直接控制输出纹波。可在输出端使用具有低 ESR 和 ESL 的低容值电容器,以实现高效率和低纹波电压。为了实现低纹波,建议在输出端使用表面贴装钽电容器、表面贴装聚合物电解电容器和聚合物钽电容器、Sanyo- OSCON 电容器或多层陶瓷电容器。