ZHDS058 January 2026 TPUL2T122-Q1 , TPUL2T122A-Q1
PRODUCTION DATA
外部时序元件直接决定 TPUL2T122x-Q1 的输出脉冲宽度。
建议运行条件 表中提供了 Rext 和 Cext 支持值的范围。请勿超过绝对最大额定值 表中提供的限值。
TPUL2T122x-Q1 可以在没有外部电容器的情况下使用,这被描述为 Cext = 0pF。在这种情况下,输出脉冲宽度仅由工作电压和外部时序电阻器 Rext 决定。开关特性 表中提供了 Rext = 10kΩ、Cext = 0pF 时的预期变化。
如果使用大于 1µF 的外部时序电容器,请添加一个外部肖特基二极管 (Dext)(如图 8-2 所示),以在断电期间为电容器提供备用放电路径。