ZHDS044C January 2026 – April 2026 INA151
PRODUCTION DATA
INA151 是一款电压监测差分放大器,可处理较大的差分电压(高达 ±5V),同时在高共模电压下提供出色的共模抑制性能(典型值为 140dB),相对于负电源高达 110V。该器件提供使能功能以及出色的增益误差性能(G=1V/V、2/3V/V、1/2V/V 时的最大值为 0.025%)。
根据上述规格,该器件非常适合串联堆叠式电池电芯测试系统。在这些应用中,每个电池都连接到放大器,以精确监测每个电池的充电和放电状态。通常,下游 ADC 用于后处理。
在 16 节电池堆叠的应用中,典型的方法是连接外部多路复用器,该外部多路复用器进一步连接到双通道或四通道 ADC。
INA151 的优势在于该器件提供启用功能,给定 16 个通道的输出可以短接,并直接连接到下游 ADC。使用来自下游 MCU 的 GPIO 引脚可以轻松选择每个放大器,并且无需外部多路复用电路。
图 8-2 展示了一个示例电路,该电路监控串联电池电压堆叠的 16 节电池的电压并可连接到 C2000 MCU 的集成 ADC。