ZHDS039
January 2026
BQ79712PB-Q1
,
BQ79712SB-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件比较表
5
器件和文档支持
5.1
器件支持
5.1.1
第三方产品免责声明
5.2
文档支持
5.2.1
相关文档
5.3
接收文档更新通知
5.4
支持资源
5.5
商标
5.6
静电放电警告
5.7
术语表
6
机械、封装和可订购信息
6.1
封装选项附录
6.2
卷带包装信息
6.3
机械数据
1
特性
符合 AEC-Q100 标准,环境温度范围为 –40°C 至 +125°C
符合功能安全标准
可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
系统可满足 ASIL D 级要求
硬件可满足 ASIL D 要求
每个器件可测量 9 至 12 节串联电池,最多可堆叠 64 个器件
每节电池具有专用 ADC
电池电压和电池包电流测量同步至 64us
支持完全冗余的跛行回家模式
集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
支持汇流条而不影响测量精度
7 个用于温度传感器/模拟/数字/I
2
C 控制器/SPI 控制器的 GPIO
内部电芯均衡
均衡电流为 200mA (BQ79712SB)、400mA (BQ79712PB)
用户控制 PWM 调节均衡电流
内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
稳健的菊花链通信,支持环形架构
主机的硬件复位可在不移除电池的情况下模拟类似 POR 的事件
支持变压器和电容隔离
用于一次自定义编程的片上存储器
关断电流 6uA
与具有 SPI/UART 接口的 BQ79600-Q1 兼容