ZHDS023A March   2008  – December 2025 TL3472-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 电气特性
    4. 5.4 工作特性
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

说明

TL3472-Q1 运算放大器采用优质、低成本制造工艺,并融入卓越的设计理念。该器件无需采用 FET 器件技术,即可实现 4.5MHz 的增益带宽积、, 。尽管 TL3472-Q1 可通过双电源供电,但 TL3472-Q1 尤其适用于单电源供电,因为共模输入电压范围包括接地电势 (VCC–)。因,该器件可提供高输入电阻、低输入偏移电压和高增益。这款低成本放大器可替代 MC33072 和 MC34072 运算放大器。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(标称值)
TL3472-Q1 D(SOIC,8) 4.90mm × 3.90mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
TL3472-Q1 功能方框图功能方框图