ZHDS007 December 2025 THS4536
PRODUCTION DATA
将断电 (PD) 引脚设置为正确断电模式运行所需的电压。PD 引脚上内置了 500k 的物理内部上拉电阻,因此如果该引脚悬空,器件将默认处于导通状态。对于只需要在有电源时让器件上电的应用,请将 PD 引脚连接到正电源电压。对于单电源运行,正电源内至少需要 0.5V 的电压。
禁用操作以负电源为基准。在关断状态条件下,必须将禁用控制引脚的电压设置为低于负电源 0.5V 以内。图 7-2 显示了如何使用微控制器通过简单地将数字输入/输出 (DIO) 直接连接到 PD 引脚来切换 THS4536 上的断电引脚。