ZHDS003
December 2025
TPS2HCS05-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
第三方产品免责声明
4.2
接收文档更新通知
4.3
支持资源
4.4
商标
4.5
静电放电警告
4.6
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
封装选项附录
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
温度等级 1:-40°C 至 125°C
可承受 36V 负载突降
具有集成式 nFET 的双通道 SPI 受控智能高侧开关
集成线束保护,无需 MCU 参与且采用 SPI 可编程熔断器曲线
针对持续过载情况提供保护
用户可编程的 EEPROM
通过 SPI 可编程
可调节过流保护
提高系统级可靠性
SPI 可配置电容充电模式,可满足各种容性输入 ECU 负载电流需求。
低静态电流,低功耗导通状态,可在负载电流增大时为具备自动唤醒功能的常开负载提供 MCU 的唤醒信号
强大的集成式输出保护:
集成热保护
针对对地短路提供保护
反向电池
事件保护包括 FET 通过反向电源电压自动开启
电池电量耗尽和接地失效时自动关闭
集成输出钳位对电感负载进行消磁
通过 SPI 的数字检测输出可配置为:
使用集成式 ADC 准确地测量负载电流
测量输出或电源电压、FET 温度
通过 SPI 接口提供全面的故障诊断,并通过 FLT 引脚进行指示
开路负载和电池短路检测