ZHDA365 October 2026 SN74UVP1G04 , SN74UVP1G04-Q1 , SN74UVP1G06 , SN74UVP1G06-Q1 , SN74UVP1G07 , SN74UVP1G07-Q1 , SN74UVP1G14 , SN74UVP1G14-Q1 , SN74UVP1G16 , SN74UVP1G16-Q1 , SN74UVP1G17 , SN74UVP1G17-Q1 , SN74UVP1G37 , SN74UVP1G37-Q1
单门逻辑器件通常用于唤醒、复位、使能、中断和电源时序路径。即使 MCU、射频块、显示器或主系统电源轨被禁用,这些路径也可以保持供电状态。
对于这些应用,关键设计要求如下:
SN74UVP 系列可以满足所有这五项要求。SN74UVP 系列在将最小 VCC 从 0.8V 扩展至 0.63V 的同时,可保持 3.6V 的最大电压。
| 逻辑系列 | 最小 VCC | 最大 VCC | 最大 VI | 典型 ICC |
|---|---|---|---|---|
| 标准 LV-CMOS(例如 LVC) | 1.65V | 5.5V | 5.5V | 1µA |
| SN74AUP(单通道) | 0.8V | 3.6V | 3.6V | 500nA |
| SN74UVP(单通道) | 0.63V | 3.6V | 5.5V | 10nA |