ZHDA356 May 2022 TRF1208 , TRF1208B
balun 一词是 balanced 和 unbalanced 的合成词,表示平衡-非平衡变压器会在平衡(也称差分)传输线(相反信号均在传输线中传输)与非平衡(也称单端)传输线(回流电流在地中传输)之间进行转换。然而,这一描述掩盖了平衡-非平衡变压器的简单性。平衡-非平衡变压器具有相等的输出功率,就像威尔金森功分器、电阻功分器或正交混合耦合器一样。然而,其输出之间存在 180° 相位差。这与相位差为 0° 的功分器以及相位差为 90° 的正交混合器形成对比。此外,平衡-非平衡变压器是无源元件,不需要供电电压,而且很可能不会增加太多噪声。一些设计工程师认为,在窄带应用中进行单端与差分信号转换时,平衡-非平衡变压器是标准首选元件。
理想的平衡-非平衡变压器是一种具有一个单端端口和一个差分端口的器件。差分端口可以被视为两个独立端口,也可以被视为一个组合端口。以下 S 参数方程描述了一个理想的平衡-非平衡变压器,其中端口 1 为输入,端口 2 和端口 3 为输出端口。
注意由此可推出:
还要注意由此并不能推出: