ZHDA353 October 2026 TIC12400-Q1
/INT 引脚是低电平有效的漏极开路输出。它通常由连接到 VDD 的外部上拉电阻器保持高电平,并由 TIC12400-Q1 拉至低电平来将中断置为有效。
一个常见的应用顾虑是:当 /INT 引脚处于无效(高电平)状态时,该引脚上的泄漏电流是否会导致误触发。相关数据表参数是 /INT 输出泄漏电流,测试时将 /INT 上拉至 VDD:
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| /INT 输出泄漏电流(引脚上拉至 VDD) | -1 | +1 | μA |
表 4./INT 引脚泄漏电流规格
±1μA 规格为 ATE 通过项。在实际中,/INT 引脚上的泄漏电流完全在该范围内,在正常工作条件下不是误中断触发的来源。该泄漏电流比 INx 引脚泄漏电流(最高 ±110μA)小三个数量级,不应与之混淆。
注意:±110μA 泄漏电流规格仅适用于 INx 输入引脚,不适用于 /INT 输出引脚。这两项规格相互独立,服务于不同的设计目的。