ZHDA328 September   2026 TPS2596 , TPS25961

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2基于 RC 电路的传统设计
  6. 3采用电子保险丝的建议设计
  7. 4比较总结与结语
  8. 5参考资料

基于 RC 电路的传统设计

 基于 RC 电路的传统设计方框图图 2-1 基于 RC 电路的传统设计方框图

在这种基于 RC 的传统实现方案中,锁存继电器峰值功率要求由保持电容器“Chold_up”和电源共同提供。“Chold_up”电容器通过串联电阻器“Rlimit”(22Ω 至约 100Ω)连接到电源(如图 2-1 所示)以限制浪涌电流。

在典型单相智能电表中:

  • 标称电源电压 = 12V
  • 继电器线圈电阻 = 96/2 = 48Ω
  • 脉冲持续时间 = 50ms
  • 继电器工作电压范围 = 12V 至 8.4V
  • Rlimit = 100Ω,用于将浪涌电流限制为 120mA

在 50ms 的锁存期间,电容器为继电器提供所需的能量,同时该电容器两端的电压会下降。继电器两端的电压(等于电容器两端的电压)必须在工作电压范围内才能成功锁存。保持电容器不仅需要支持继电器消耗的峰值能量,还需要将继电器电压保持在工作范围内,才能成功锁存。成功锁存所需的最小保持电容可使用方程式 2 计算:

方程式 1.  Chold_up=tpulseRc×RlimitRc+Rlimit×lnVin×RlimitVmin×Rlimit)-Vin-Vmin)×Rc

在上述典型情况下,我们需要安装一个 3.3mF 电容器(使用方程式 2 计算得出),才能成功锁存。由于电源提供的功率在 RC 配置中受 RLIM 电阻器的限制,因此锁存期间需要使用一个 3.3mF 电容器(通常直径为 16mm,高度为 25mm)为继电器提供能量。这种大电容器会在空间受限的智能电表中占用很大的空间。采用 3.3mF 保持电容器的传统 RC 电路测试结果如图 2-2 所示。

 采用 3.3mF 保持电容器的传统 RC 电路测试结果图 2-2 采用 3.3mF 保持电容器的传统 RC 电路测试结果

因此,客户需要满足以下条件的设计:

  • 减小电容器尺寸,因为在满足继电器能量要求的同时,电容器尺寸已成为尺寸受限电表中的瓶颈
  • 能够利用 SMPS 提供的能量
  • 为向这些继电器供电的 12V 电压轨提供过载和短路保护
  • 接通市电后,电表必须在五秒钟内完全恢复正常运行。因此,保持电容器的充电时间必须小于 5 秒