ZHDA270 August 2026 MSPM0G5117 , MSPM0G5187
此子系统演示了如何将 MSPM0 器件实现为 USB 通信器件类抽象控制模型 (USB CDC-ACM) 转通用异步收发器 (UART) 桥接器。当连接至 USB 主机时,该器件会枚举为虚拟 COM 端口。在 Windows®、macOS® 或 Linux® 上,无需安装自定义驱动程序。
该桥接器会将 USB 主机数据转发到 UART 接口,并将 UART 器件数据转发回 USB 主机。此示例使用开源 TinyUSB 库作为 USB 栈。此示例支持两个目标平台:MSPM0G5187(LaunchPad™、LQFP-64)和 MSPM0C5116(LaunchPad、LQFP-48)。这两个平台运行相同的桥接应用代码,但具有针对各自器件的 SysConfig 外设分配。