ZHDA254 August   2026 MSPM33C321A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 MSPM0 和 MSPM33 MCU 上的固件更新
    2. 1.2 MSPM0 和 MSPM33 上的功耗模式
  5. 2IO 锁存工作原理
    1. 2.1 如何锁存 IO 状态
    2. 2.2 在引导过程中保持 IO 状态
  6. 3围绕关断 IO 功能配置软件
    1. 3.1 配置软件以从关断模式唤醒
    2. 3.2 将状态保持 IO 与引导加载程序结合使用
    3. 3.3 关断存储器
  7. 4总结
  8. 5参考资料

IO 锁存工作原理

要正确了解如何将锁存器用于安全启动过程,首先需要明白这些锁存器的触发过程、用于保持 IO 状态的状态以及如何自动执行唤醒过程。本节讨论了支持锁存 GPIO 电压电平的功能的硬件,如何通过进入关断模式触发这些锁存器,以及如何在进入关断模式后自动唤醒器件。