ZHDA190 June   2026 TPS7H5001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2实现
  6. 3总结
  7. 4参考资料

实现

对于 TPS7H500X 系列器件,电流斜坡信息是通过 CS_ILIM 引脚输入的。

将 CS_ILIM 引脚接地,并改变 RSC 电阻的阻值,即可实现电压模式控制

以下公式给出了 RSC 电阻的计算值,该值可使误差放大器的输出范围得到充分利用。高于或低于该值的电阻仍可使转换器运行,但建议尽量接近该值。

方程式 1. S C = f S W × 2 V

其中,fSW 的单位为 MHz

方程式 2. R S C = 28.3 S C 1.1

采用此方法实现电压模式时,电流限制功能将被禁用。如需增加限流功能,可参考采用 INA901-SP 的 TPS7H500x-SP 系列航天级过流保护电路应用简报中详细介绍的方法

关于电压模式控制的补偿计算公式,可参考开关电源补偿设计速成资料作为适用指南。

采用 TPS7H500X 系列器件并基于电压模式控制的两款设计参考为:PMP23193 和 PMP23552。