ZHDA176 June 2026 TMS320F2800137
图 1-1 展示了 DBSRC 拓扑的原理图,其中所有的有源功率器件均通过单相移控制进行调制。在这种调制方案下,同一桥臂内的互补开关(例如 Q1 和 Q2)以 50% 的占空比运行,而初级和次级桥臂内的器件(Q1 和 Q3)之间引入了受控的相移时间。在此基线操作分析中,死区时间的影响忽略不计。
图 1-1 DBSRC 拓扑为了有效实现有源器件的零电压开关 (ZVS),在导通之前必须有足够的负通道电流流过该开关,从而释放存储在其寄生结电容中的能量,直到漏源电压降至零。图 1-2 显示了 DBSRC 的运行波形,包括初级侧和次级侧桥臂电压 VA 和 VB,以及谐振电感器电流 i_res。以 Q3 的 ZVS 过程为例:在 Q3 导通之前,开关 Q1 和 Q4 已导通。由于在谐振电感器两端施加了正压降,因此 i_res 从负值转换为正值。在此阶段,如果配套次级侧开关关断,则次级侧电流会通过 Q3 的反并联二极管或体二极管分流,从而强制结电容完全放电。一旦该电容的电压降至 0V,Q3 便会在零电压条件下导通,从而确保软开关转换。其余有源功率器件的 ZVS 机制遵循完全相同的工作顺序。
图 1-2 运行波形和时域分析将 Q3 的导通时刻定义为 t0,电流过零时刻定义为 t1,并将 Q3 的再次导通时刻定义为 t2,则从 t0 到 t2 的间隔表示相移持续时间,记为 θ。保证在有源功率器件导通之前有足够的负边界电流流过相应的器件,从而确保寄生结电容完全放电,以实现不受影响的 ZVS 控制。