ZHDA162 June   2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件设计
  6. 3 软件设计
  7. 4测试结果
  8. 5总结
  9. 6关于作者
  10. 7参考资料

总结

机电制动 (EMB) 系统是一种新型制动技术,它使用电机直接驱动制动执行器,取代了传统的液压制动。该系统具有响应快、制动精度高以及易于与自动驾驶控制系统集成等优势,使其成为下一代智能车辆底盘技术的重要开发方向。由于 EMB 与车辆驾驶安全直接相关,因此对系统硬件架构、故障检测和响应能力提出了极其严格的要求。为此,本文提出了一种面向 EMB 应用的系统级功能安全设计。通过利用 F29x 的 CMPSS 模块,我们设计了针对直流/直流转换器的故障诊断和安全响应机制,用于满足 ASIL-D 等级下的所有安全指标要求,同时降低系统成本并简化设计复杂性。