ZHDA093 March   2026 TUSB320HAI , TUSB320HI , TUSB320LAI , TUSB320LI , TUSB321AI , TUSB422

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
  6. 3总结
  7. 4参考资料

详细说明

本文档的这一节介绍了 USB 团队 CC 控制器产品组合所包含的产品,以及有助于器件选择的关键区分标准。

CC 控制器产品组合主要有四个产品系列和三代器件。图 2-1 直观展示了各产品系列及世代。

 TI 当前的 CC 控制器产品组合图 2-1 TI 当前的 CC 控制器产品组合

四个产品系列可根据以下标识符进行划分:

  1. PD 系列:此系列产品支持 PD PHY。此系列仅有 TUSB422 一款器件,其发布时完全符合 PD 规范 1.2 版本要求。如需了解更新的 PD 产品,请联系 TI 的 PD 控制器团队。
  2. 汽车系列:符合 AEQ Q100 标准的产品系列。此产品系列仅有 TUSB319-Q1 一款器件。这是一款仅支持 DFP 的 CC 控制器。
  3. GPIO 系列:此产品系列专为 GPIO 应用而设计。所有器件均设计有外部 DIR,用于控制 USB 超高速 MUX。这些器件非常适合 USB Type-C 系统的 USB 3.x 应用。此产品系列包含三款器件:TUSB321I、TUSB321AI 和 TUSB322I。
  4. I2C 系列:此产品系列专为 I2C 和 GPIO 应用而设计。这些产品没有外部 DIR 引脚,因此设计为在 GPIO 模式下用于 USB 2.0 系统。但在 I2C 模式下,这些器件可用于 USB 2.0 和 USB 3.x 应用。这些器件还提供了灵活的 EN 引脚,该引脚可配置为高电平有效或低电平有效。此系列中的器件包括:TUSB230I、TUSB320LI、TUSB320HI、TUSB320LAI 和 TUSB320HAI。

除四个产品系列外,TI 的 CC 控制器产品组合还可进一步按世代划分。下图重点展示了各代之间的主要变化。请注意,所有三代产品是独立存在的,这意味着推出新一代产品并不意味着老一代产品就会过时。这里未包含 PD 控制器系列,因为 TUSB422 只有一代。

 CC 控制器产品组合的代际细分图 2-2 CC 控制器产品组合的代际细分

图 2-3 提供了一个产品选择流程图,使用关键器件特性来简化器件选择。

 CC 控制器选择流程图图 2-3 CC 控制器选择流程图