ZHDA087 March 2026 BQ24810
当适配器热插入系统电压低于适配器电压的系统时,随着大容量电容器快速充及电系统转换到适配器电源,较大电压差会导致显著的浪涌电流。需要大系统电容的应用可能会出现非常高的浪涌电流。这种电流浪涌可能会导致不必要的行为,包括输入电压下降、适配器过流保护事件、外部元件承受的应力增加,以及可能出现的系统复位。
为了减轻此浪涌电流,主机控制器可在 BQ24810 上启用仅电池升压模式,以在适配器插入之前临时升高系统电压。增大该电压可尽可能减小适配器和系统电源轨之间的电势差,继而减小上拉系统电源轨所需的电流,从而尽可能减小峰值浪涌电流。
以下测试结果展示了在不同电池电压下,禁用和启用电池升压模式时的典型适配器浪涌电流。

| VBAT= 8V | VADPT = 20V |

| VBAT= 12V | VADPT = 20V |

| VBAT= 8V | VADPT = 20V |

| VBAT= 12V | VADPT = 20V | |