ZHDA069A March   2026  – June 2026 DS90UB960-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2ADAS FPD-Link III 解串器概述
  5. 3MIPI CSI-2 概述
    1. 3.1 MIPI CSI-2 帧解析
    2. 3.2 MIPI CSI-2 开销简介
  6. 4CSI-2 输入带宽计算
  7. 5CSI-2 输出带宽计算
    1. 5.1 CSI-2 聚合概述
    2. 5.2 CSI-2 输出带宽计算
  8. 6总结
  9. 7参考资料
  10. 8修订历史记录

ADAS FPD-Link III 解串器概述

ADAS CSI-2 FPD-Link III 解串器产品支持两路或四路 FPD-Link 输入,并提供单路或双路 MIPI CSI-2 输出。表 2-1 列出了 FPD-Link III 解串器产品系列所支持的数据速率。

表 2-1 ADAS FPD-LINK 解串器器件
器件型号 FPD-Link RX 端口 CSI-2 端口 额定电压 CSI-2 输出带宽 每个端口的最大 CSI-2 输入带宽
DS90UB936-Q1 2 1x4 通道 6.656Gbps 2.528Gbps
2x2 通道
DS90UB954-Q1 2 1x4 通道 6.656Gbps 3.328Gbps
2x2 通道
DS90UB964-Q1 4 2x4 通道 12.8Gbps
(6.4Gbps/端口)
1.330Gbps
DS90UB962-Q1 4 1x4 通道 6.656Gbps 2.528Gbps
DS90UB662-Q1 4 1x4 通道 6.656Gbps 2.528Gbps
DS90UB960-Q1 4 2x4 通道 13.312Gbps(6.656Gbps/端口) 3.328Gbps