ZHDA069 March 2026 DS90UB960-Q1
ADAS CSI-2 FPD-Link III 解串器产品支持两路或四路 FPD-Link 输入,并提供单路或双路 MIPI CSI-2 输出。表 2-1 列出了 FPD-Link III 解串器产品系列所支持的数据速率。
| 器件型号 | FPD-Link RX 端口 | CSI-2 端口 | 额定电压 CSI-2 输出带宽 | 每个端口的最大 CSI-2 输入带宽 |
|---|---|---|---|---|
| DS90UB936-Q1 | 2 | 1x4 通道 | 6.656Gbps | 2.528Gbps |
| 2x2 通道 | ||||
| DS90UB954-Q1 | 2 | 1x4 通道 | 6.656Gbps | 3.328Gbps |
| 2x2 通道 | ||||
| DS90UB964-Q1 | 4 | 2x4 通道 | 12.8Gbps (6.4Gbps/端口) |
1.330Gbps |
| DS90UB962-Q1 | 4 | 1x4 通道 | 6.656Gbps | 2.528Gbps |
| DS90UB662-Q1 | 4 | 1x4 通道 | 6.656Gbps | 2.528Gbps |
| DS90UB960-Q1 | 4 | 2x4 通道 | 13.312Gbps(6.656Gbps/端口) | 3.328Gbps |