ZHDA046A January   2026  – May 2026 ADC3543 , THS4541

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2查找合适的放大器
  6. 3了解 ADC 及类型
  7. 4同时模拟 FDA 和 ADC 以避免缺陷
  8. 5实现直流耦合福音的五个步骤
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

了解 ADC 及类型

ADC 的模拟输入共模规格同 ADC 的架构类型直接相关。大多数高速 RF 转换器分成两组。它们具有直接连接到模拟输入引脚的内部缓冲级,或者没有内部缓冲器,模拟输入引脚直接连接到内部采样开关,否则称为非缓冲输入。如果转换器进行缓冲,则模拟输入为自偏置输入,并且 VCM 通常为模拟电源的一半加上一个二极管压降,即 AVDD/2+0.7V。而非缓冲转换器没有内部缓冲器,需要 ADC 的模拟输入引脚由 VCM 引脚偏置,该引脚必须连接到模拟前端电路或由连接的 FDA 偏置。通常,非缓冲 ADC 需要模拟输入引脚的共模电压来停止模拟电源,即 AVDD/2。

两种类型 ADC 之间的主要区别在于,缓冲转换器是自偏置的,这意味着模拟输入悬空 至 AVDD/2+0.7V,而非缓冲转换器需要一点帮助。模拟输入需要在每个模拟输入引脚上进行 VCM 连接,以适当地偏置这些输入。有多种方法可以在模拟输入前端实现此连接,务必遵循数据表建议的评估板方法,以实现最佳实践。请参阅图 3-1,了解缓冲和非缓冲 ADC 类型以及 FDA 的交流与直流耦合连接之间的一些一般差异。

 缓冲与非缓冲以及交流与直流耦合前端的模拟输入 ADC 连接图 3-1 缓冲与非缓冲以及交流与直流耦合前端的模拟输入 ADC 连接

许多高速 ADC 和 DAC 都在 65nm 以及更小的工艺节点上进行设计和开发。这意味着 ADC 的电源节点变得越来越小,例如 +1.1V AVDD 甚至更低。这会强制模拟输入共模范围处于亚伏或更低范围内。例如,当今市场上的许多 ADC 的 VCM 范围为 +0.95V 或更小。这意味着 FDA 还必须具有允许的 VOCM 输出范围,以便放大器和 ADC 能够正常工作。有关 ADC 在 1V 共模电压附近的差分输入信号的示例,请参阅图 3-2。

 ADC 差分输入信号示例。图 3-2 ADC 差分输入信号示例。

请注意,转换器的模拟输入 VCM 很重要,需要外部输入网络前端来满足要求,例如,FDA 或其他方面,转换器存在性能问题。

通过差分划分信号摆幅,该接口使用户能够在转换器的输入满量程范围内保持更高的电压电平(即一个、两个甚至 3Vpp);因此,模拟输入的差分特性让容纳更小过程节点成为可能。有关更多信息,请参阅1。