ZHDA046A January   2026  – May 2026 ADC3543 , THS4541

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2查找合适的放大器
  6. 3了解 ADC 及类型
  7. 4同时模拟 FDA 和 ADC 以避免缺陷
  8. 5实现直流耦合福音的五个步骤
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

总结

本文档说明了如何快速轻松地开发 FDA 和 ADC 之间的正确直流耦合前端,只要避免上述缺陷即可。首先,需要理解直流耦合必须使用放大器。在这种类应用场景中,不能使用平衡-非平衡变压器和变压器。另外请注意,放大器会向整个接收器信号链增加噪声,因此必须在两个器件之间采用 AAF,以尽可能降低输出频谱中的噪声。进行检查,以确保所选放大器和 ADC 直流兼容,并且共模电压均在两个器件的正常工作范围内。这对于直流耦合设计的成功至关重要。使用方便的 DA DIFF 计算器电子表格和互联网上提供的其他工具是一个良好的开端,可以确保每个器件处于其他器件的合规范围内。最后,使用 5 步过程来指导直流耦合前端设计开发,否则下一个接收器信号链可能会过早削波或根本无法达到 ADC 的满量程,从而严重破坏动态范围。