ZHDA043A January   2026  – April 2026 TMS320F28P659DK-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 同步整流器上的电压应力
    2. 1.2 缓冲器电路概述
      1. 1.2.1 RC 缓冲器
      2. 1.2.2 RCD 缓冲器
      3. 1.2.3 二极管钳位
      4. 1.2.4 有源钳位
  5. 2有源钳位电路
    1. 2.1 不同类型的 ACL 电路
      1. 2.1.1 ACL 的差异布置
      2. 2.1.2 PMOS 类型及 NMOS 类型
    2. 2.2 ACL 电路的硬件设计
      1. 2.2.1 钳位电容器
      2. 2.2.2 电源开关
      3. 2.2.3 栅极驱动器
    3. 2.3 ACL 电路的软件设计
      1. 2.3.1 导通延迟
      2. 2.3.2 导通持续时间
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

导通延迟

从前面的分析可以看出,间隔 [t1-t2] 构成了相移全桥拓扑的占空比损耗阶段。在此阶段,初级电流 IPRI 继续增加,而所有次级侧电源开关都保持续流模式。如果有源钳位开关在此阶段导通,则钳位电容器 CL2 快速放电,从而生成较大的反向钳位电流 ICL。这会导致从有源钳位电容器到初级侧出现不良能量回流。因此,相对于 Q2 的关断瞬间测量的最小导通延迟必须等于或超过占空比损耗周期的持续时间,对应于图 2-10 中的间隔 [t0-t2]。

假设输出电感器电流为ILo,在间隔 [t0-t2] 期间,主电流 IPRI 转换自-ILo/N到-ILo/N。因此,最小导通延迟可表示为:

方程式 14. Tdmin=2×Lk×ILo/N×Vin

从该公式可以看出,最小导通延迟取决于多个因素:输入电压越高、负载电流越小、谐振电感越小,它就会越小。对于特定 DC-DC 转换器,最小导通延迟的最差情况是输入电压为最小值,负载电流处于满载状态。

在间隔 [t3-t4] 内的瞬间 t3,钳位电流 ICL 过零并反向。如果在此过零之前打开 ACL 开关,则体二极管将在续流模式下导通,从而启用 ZVS 导通。因此,相对于 Q2 关断测量的最大导通延迟受 ICL 电流的过零瞬间的限制。最大导通延迟可表示为:

方程式 15. T d m a x = T d m i n + T 2

在参考设计 PMP41078 中,开关频率为 200kHz,输入电压范围为 200V 至 450V,输出电压范围为 9V 至 16V,最大输出功率为 3.5kW。根据上面推导的公式,计算出的最小导通延迟为 265ns,计算出的最大导通延迟为 557.5ns;因此,选择了 400ns 的设计值以提供足够的裕度。