ZHDA043A January   2026  – April 2026 TMS320F28P659DK-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 同步整流器上的电压应力
    2. 1.2 缓冲器电路概述
      1. 1.2.1 RC 缓冲器
      2. 1.2.2 RCD 缓冲器
      3. 1.2.3 二极管钳位
      4. 1.2.4 有源钳位
  5. 2有源钳位电路
    1. 2.1 不同类型的 ACL 电路
      1. 2.1.1 ACL 的差异布置
      2. 2.1.2 PMOS 类型及 NMOS 类型
    2. 2.2 ACL 电路的硬件设计
      1. 2.2.1 钳位电容器
      2. 2.2.2 电源开关
      3. 2.2.3 栅极驱动器
    3. 2.3 ACL 电路的软件设计
      1. 2.3.1 导通延迟
      2. 2.3.2 导通持续时间
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

电源开关

为 ACL 电路选择 MOSFET 通常用于复位正向/反激式转换器拓扑中的变压器磁芯或防止电感电压尖峰,这需要仔细优化电压应力额定值、开关速度特性和栅极驱动要求。

1.击穿电压 (VDSS)

MOSFET 必须能够承受最大钳位电压,而不会进入雪崩击穿。A V D S S 所选峰值钳位电压应至少比预期峰值钳位电压高 30%(如方程式 7 中所计算),以便为输入电压变化和瞬态电压尖峰提供足够裕度。

2.体二极管特性

ACL MOSFET 依靠其内部体二极管在初始复位阶段传导电流。体二极管必须具有足够电流处理能力来承受峰值反射电流。由于电流传导通过 MOSFET 的内部体二极管发生,因此由于缺少固有体二极管,氮化镓 (GaN) 器件不是此应用的优选方案。

基于Iclamp(在节 2.2.1 中计算),可以确定 FET 的初始电流额定值;但是,这仅表示 RMS 值。要获得峰值电流 (Iclamp_peak),电路仿真是必要的,或者可以通过参考“利用 PSFB 转换器中的有源钳位实现高转换器效率”中概述的方法进行分析计算。应根据计算得出的峰值电流来验证器件数据表中指定的“源漏脉冲电流”额定值。更新了脉冲漏极电流ID,pulse,其属于 PMOS 接近或超过此额定值的情况,可以加入一个串联功率电阻器来限制电流量级。

表 2-2 钳位 FET 的汇总检查清单
参数 选择标准
VDSS最大钳位电压 + 20-30% 裕度。
ID,pulse必须超过峰值电流脉冲。
极性高侧钳位通常使用 N 沟道;低侧可使用 N 沟道或 P 沟道,具体取决于控制器