ZHCZ040D November   2024  – December 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G3529-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1功能公告
  4. 2预编程的软件公告
  5. 3仅调试公告
  6. 4已通过编译器公告修复
  7. 5器件命名规则
    1. 5.1 器件编号法和修订版本标识
  8. 6公告说明
    1. 6.1  ADC_ERR_06
    2. 6.2  ADC_ERR_10
    3. 6.3  AES_ERR_01
    4. 6.4  CPU_ERR_02
    5. 6.5  CPU_ERR_03
    6. 6.6  FLASH_ERR_01
    7. 6.7  FLASH_ERR_03
    8. 6.8  FLASH_ERR_04
    9. 6.9  FLASH_ERR_05
    10. 6.10 FLASH_ERR_08
    11. 6.11 GPIO_ERR_03
    12. 6.12 GPIO_ERR_04
    13. 6.13 I2C_ERR_04
    14. 6.14 I2C_ERR_05
    15. 6.15 I2C_ERR_06
    16. 6.16 I2C_ERR_07
    17. 6.17 I2C_ERR_08
    18. 6.18 I2C_ERR_09
    19. 6.19 I2C_ERR_10
    20. 6.20 I2C_ERR_13
    21. 6.21 KEYSTORE_ERR_01
    22. 6.22 MATHACL_ERR_01
    23. 6.23 MATHACL_ERR_02
    24. 6.24 PMCU_ERR_09
    25. 6.25 PMCU_ERR_10
    26. 6.26 PMCU_ERR_11
    27. 6.27 RST_ERR_01
    28. 6.28 RTC_ERR_01
    29. 6.29 SPI_ERR_02
    30. 6.30 SPI_ERR_04
    31. 6.31 SPI_ERR_05
    32. 6.32 SPI_ERR_06
    33. 6.33 SPI_ERR_07
    34. 6.34 SRAM_ERR_03
    35. 6.35 SYSCTL_ERR_01
    36. 6.36 SYSCTL_ERR_02
    37. 6.37 SYSCTL_ERR_03
    38. 6.38 SYSCTL_ERR_04
    39. 6.39 SYSOSC_ERR_01
    40. 6.40 SYSOSC_ERR_02
    41. 6.41 SYSOSC_ERR_04
    42. 6.42 SYSPLL_ERR_01
    43. 6.43 TIMER_ERR_04
    44. 6.44 TIMER_ERR_06
    45. 6.45 TIMER_ERR_07
    46. 6.46 UART_ERR_01
    47. 6.47 UART_ERR_02
    48. 6.48 UART_ERR_04
    49. 6.49 UART_ERR_05
    50. 6.50 UART_ERR_06
    51. 6.51 UART_ERR_07
    52. 6.52 UART_ERR_08
    53. 6.53 UART_ERR_10
    54. 6.54 UART_ERR_11
  9. 7商标
  10. 8修订历史记录

SYSOSC_ERR_04

SYSOSC 模块

类别

功能

功能

使用 SYSPLL 时,SYSOSC 精度在 FCL ON 模式下会降低

说明

当将 FCLON 用于内部振荡器时,在使用 SYSPLL 的情况下,SYSOSC 精度可能会降低多达 +/–3%。精度下降是由于 4MHz SYSOSC 采样时钟与系统噪声之间的同步所致。

权变措施

如果使用 SYSPLL FCL ON 模式,请为 SYSPLL 频率选择一个非 4MHz 整数倍的值,例如:78MHz、79MHz、81MHz

请勿将 SYSPLL 频率设为 16、32、48、40、64、80MHz 等

对于 78MHz:
请将 将 SYSPLLCFG1.PDIV 设为 0x3,SYSPLLCFG1.QDIV 设为 38。