ZHCZ040C November 2024 – November 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G3529-Q1
ADC 模块
功能
当切换 PA15 时,会出现 ADCMEMRES 交换
设置条件:
1.ADC 处于重复序列模式2.ADC 可以使用任何通道序列来读取数据3.PA15 由外部器件或 MCU 本身(如 I2C 或 PWM)切换。
观察结果:
当软件开始 ADC 转换时,MEMRES 数据有时会发生交换。本应位于 MEMRES0 中的数据将进入 MEMRES1,MEMRES1 数据将进入 MEMRES2,以此类推。在重复模式下,当出现此错误时,最后一个 MEMRES 的数据将出现在 MEMRES0 中。
PA15 上的切换信号可能会影响 ADC 的转换时钟。这会使 ADC 在正确的通道数据传入之前存储先前的结果。
避免 PA15 上出现快速开关信号(12kHz 或更快)。