ZHCZ040C November 2024 – November 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G3529-Q1
SPI 模块
功能
如果同时在 SPI 外设对 TXFIFO 进行读取/写入,则可能不会生成 SPI 下溢事件
当 SPI.CTL0.SPH = 0 且器件配置为 SPI 外设时。
如果在从 SPI 控制器发出读取请求时对 TXFIFO 进行了写入,则由于同时发生读取/写入请求,可能不会生成下溢事件。
当 SPI 控制器对器件寻址时,确保 TXFIFO 不为空,这可以通过预加载数据来实现,以避免对同一 TXFIFO 地址进行写入和读取。或者,可以使用数据检查策略(如 CRC)来验证数据包是否已正确发送,在 CRC 不匹配时,可以重新发送数据。