ZHCY209 June   2024 DRV7308

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   GaN 如何提高逆变器效率
  5.   使用 GaN 电源开关提高电机性能
  6.   在电机驱动器中使用 GaN 时的设计注意事项
  7.   对系统效率的影响
  8.   对可闻噪声的影响
  9.   传导发射和辐射发射的注意事项
  10.   对解决方案尺寸的影响
  11.   具有保护功能的可靠系统设计
  12.   结语
  13.   其他资源

具有保护功能的可靠系统设计

GaN 需要更快、更可靠的过流保护来消除饱和。集成保护可消除寄生效应的影响,并提供大约几百纳秒的更快响应。逆变器和电机需要过流保护来消除过载状况下的热失控。

230VAC 线路供电的电机驱动器可根据交流线路的电压容差或使用有源功率因数校正电路提供高达 450VDC 整流直流总线电压。逆变器需要设计为采用 450V 工作电压。如果电机产生的反电动势超过电源电压或存在电感反冲,则一些电机驱动器需要在短时间内处理更高的电压。逆变器可能还需要处理更高的关断状态阻断电压,以防止在输入线路电压浪涌或电快速瞬变事件等过压情况下造成损坏。

DRV7308 采用集成漏源电压保护设计,可在过流事件期间保护 GaN FET。该器件还集成了过流比较器,可实现逐周期电流限制,专为具有 650V 关断状态阻断电压额定值的 450V 工作电压设计。其他保护功能可监控欠压、过流和引脚对引脚短路等故障情况。