ZHCY202 November 2023 LMK3H0102 , LMKDB1108 , LMKDB1120
对于高速以太网应用(例如 ToR 交换机、主干或光纤交换机、光学模块以及 NIC 或 SmartNIC)来说,更低的抖动是必不可少的。112Gbps 通道速度以太网串行器/解串器通常需要频率为 156.25MHz 时具有 125fs 或 100fs 12kHz 至 20MHz 的均方根抖动。224Gbps 以太网通常需要 70fs;未来的以太网时钟应实现最大值为 50fs 的抖动或更佳的抖动。TI 专有的体声波 (BAW) 技术在当前的 TI 产品中可在 156.25MHz 频率下提供最大值为 65fs 的抖动。参考资料 [1] 提供了有关 BAW 技术的更多细节。
PCIe 参考时钟的抖动要求也越来越严格,尤其是在 PCIe 第 6 代中,其中调制方案从非归零 (NRZ) 更改为脉冲振幅调制 4 级 (PAM-4)。与 NRZ 中的两个电平相比,PAM-4 在四个电平上运行,因此它需要降低基准时钟的噪声。也正是由于此原因,56Gbps PAM-4 以太网需要明显优于 28Gbps NRZ 的抖动性能。但是,由于 PCIe 合规性定义了噪声传递函数来“滤除”抖动,因此 PCIe 的抖动要求比以太网宽松得多。