ZHCY179 March   2019

 

  1. 1现实与理想之间的差距在哪里
  2. 2有线技术的优势和劣势
  3. 3TI 的有线技术参考设计
  4. 4使用无线的原因和使用方式
  5. 5探索无线智能电网之路
  6. 6重要声明

TI 的有线技术参考设计

德州仪器 (TI) 开发的参考设计不仅可以将具体通信技术纳入电网设备,更大限度地利用其固有优势,还介绍了这些技术如何与其他技术(包括传统协议)通信。

TI 有几种参考设计都涉及 RS-232 和 RS-485 协议。隔离式 http://www.ti.com/tool/TIDA-01230RS-232 与集成信号和电源参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离式 RS-232 通信。它包含一个带有集成电源的增强型数字隔离器和一个 RS-232 通信收发器。

对于 RS-485,TI 有两种参考设计。用于功能隔离的 RS-485、CAN 和 I2C 数据传输的通信模块参考设计是一种低成本、高效率通信模块解决方案,适用于各种工业系统(包括需要隔离式通信和隔离式电源的蓄能罐)。此设计适用于电网,部分原因是它经过测试,可在恶劣环境中稳健地传输数据。同时,隔离式 RS-485 与集成信号和电源参考设计是一款紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离式 RS-485 通信。它包含一个带有集成电源的增强型数字隔离器和一个 RS-485 通信收发器。

对于以太网,TI 的适用于变电站自动化的高可用性无缝冗余 (HRS) 以太网参考设计http://www.ti.com/tool/TIDEP0053提供了高可靠性、低延迟网络通信框架,适用于智能电网传输和分配网络中的变电站自动化设备。它支持 IEC 62439 标准中的 HSR 规范和电气电子工程师协会 (IEEE) 1588 标准中的精确时间协议规范,可支持常用的 IEC 61850 标准,无需额外元件。

符合 EMI/EMC 标准、具有光纤或双绞线接口的 10/100Mbps 以太网砖型模块参考设计无需多个铜线或光纤接口板。

它采用小尺寸、低功耗的 10/100Mbps 以太网收发器来减小板尺寸,能实现成本优化且可扩展的解决方案,并降低高温环境中的功耗。

当然,以太网也具有一些与传统布线相同的缺陷。您仍需要将光纤埋入地下,就像铜线一样。挖沟并将光纤铺于地下的资金支出并不是个小数目,因此现代智能电网包含了无线技术(例如 Sub-1GHz、Bluetooth® 和 Wi-Fi),用来扩展有线技术。

GUID-20210817-SS0I-JB4F-X9KN-FB2WMFKHS4DH-low.gif