ZHCUDK9 December 2025
LP-MSPM33C321A 使用德州仪器 (TI) 的以下器件。
| 器件名称 | 说明 | 用途 |
|---|---|---|
| MSP432E401YTPDT | 具有 Ethernet™、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 ARM Cortex-M4F MCU | XDS110 主机器件 |
| MSP430G2452IRSA16R | 具有 16 位 RISC CPU、8kB 闪存和 256B SRAM 的混合信号微控制器 | 用于 EnergyTrace 技术的直流/直流控制器 |
| MSPM33C321ASPZR | 具有 160MHz Arm Cortex 32 位 M33+ CPU、1024kB 闪存和 256kB SRAM 的混合信号微控制器 | 评估器件 |
| TPS73533DRBT | 500mA、可调节、低静态电流、低噪声、高 PSRR、单路输出 LDO 稳压器 | 3.3V 电源 XDS110 和 MSPM33C321A |
| TPD4E004DRYR | 用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列 | 通过 USB 连接器保护 LP-MSPM33C321A 免受 ESD 损坏 |
| TPD6E004RSER | 用于高速数据接口的 6 通道 ESD 保护阵列 | 通过调试器连接器保护 LP-MSPM33C321A 免受 ESD 损坏 |
| TPS2102DBVR | 2.7V 至 4V 电源多路复用器、双输入、单输出电源开关 | 切换 XDS110 电源 |
| LM4040B25IDCKR | 精密微功耗并联电压基准 | 用于 XDS110 调试器的电压基准 |
| REF6033IDGKR | 具有集成高带宽缓冲器的高精度电压基准 | 用于 MSPM33 的电压基准 |